Électrodistributeur VUVG-B10-T32H-MZT-F-1T1L-F1A
8141520
Code EAN (GTIN) 4052568576592
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Fonction de distributeur
2x3/2 monostable ouvert/fermé
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
130 l/min
Raccord de travail pneumatique
Flasque
Mode d'actionnement
Électrique