Électrodistributeur VUVG-B14-P53U-ZT-F-1T1L-F1A
8141534
Code EAN (GTIN) 4052568577001
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/3 centre sous pression
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
470 l/min
Raccord de travail pneumatique
Flasque
Mode d'actionnement
Électrique