Réducteur EMGA-40-A-G12-40P

8141733

Code EAN (GTIN) 4052568565121

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Couple de sortie continu
20 Nm
Vitesse d'entraînement max.
18000 1/min
Rigidité à la torsion
0.8 Nm/arcmin
Rapport de transmission
12:1
Type de réducteur
Réducteur angulaire