Réducteur EMGA-60-P-G8-EAS-60

8141735

Code EAN (GTIN) 4052568565145

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Couple de sortie continu
18 Nm
Vitesse d'entraînement max.
13000 1/min
Rigidité à la torsion
2.4 Nm/arcmin
Rapport de transmission
8:1
Type de réducteur
Engrenage planétaire