Réducteur EMGA-60-P-G20-EAS-60
8141737
Code EAN (GTIN) 4052568565169
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Couple de sortie continu
44 Nm
Vitesse d'entraînement max.
13000 1/min
Rigidité à la torsion
2.8 Nm/arcmin
Rapport de transmission
20:1
Type de réducteur
Engrenage planétaire