Réducteur EMGA-120-P-G20-SAS-140

8141761

Code EAN (GTIN) 4052568565374

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Couple de sortie continu
260 Nm
Vitesse d'entraînement max.
6500 1/min
Rigidité à la torsion
22 Nm/arcmin
Rapport de transmission
20:1
Type de réducteur
Engrenage planétaire