Réducteur EMGA-60-P-G12-SST-57
8141765
Code EAN (GTIN) 4052568565411
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Couple de sortie continu
44 Nm
Vitesse d'entraînement max.
13000 1/min
Rigidité à la torsion
2.8 Nm/arcmin
Rapport de transmission
12:1
Type de réducteur
Engrenage planétaire