Réduction NPFC-RS-G18-M5-MF

8142593

Code EAN (GTIN) 4052568568269

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/8
Raccord pneumatique 2
M5
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Pression de service
-0.95 bar - 10 bar