Réduction NPFC-RS-G34-G12-MF

8142599

Code EAN (GTIN) 4052568568320

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G3/4
Raccord pneumatique 2
G1/2
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Pression de service
-0.95 bar - 10 bar