Vérin oscillant DFPD-160-RP-90-RS35-F07-17-R3-C

8144435

Code EAN (GTIN) 4052568573393

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G1/4
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
68.8 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F07
Connecteur d'arbre
T17