Bobine VACF-B-R1-1L

8150875

Code EAN (GTIN) 4052568633653

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fixation
avec écrou moleté
Caractéristiques de bobine
24 V DC : 3,4 W
Degré de protection
IP65
Limitation de température ambiante et de température de fluide
-20 - 50 °C - en cas de montage en batterie