Bobine VACF-B-R3-1L
8150876
Code EAN (GTIN) 4052568633660
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fixation
avec écrou moleté
Caractéristiques de bobine
24 V DC : 3,4 W
Degré de protection
IP65
Limitation de température ambiante et de température de fluide
en cas de montage en batterie