Vérin à double piston DGTZ-GF-6- -J-T-P-A
8150885
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
6 mm
Force théorique à 6 bar, avance
18.6 N
Course
51 mm - 60 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité