Vérin à double piston DGTZ-GF-16- -J-T-P-A
8150887
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
16 mm
Force théorique à 6 bar, avance
181 N
Course
101 mm - 200 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité