Vérin quart de tour DFPD-480-RP-90-RS55-F1012
8151230
Code EAN (GTIN) 4052568572839
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G1/4
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
318.1 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F1012
Connecteur d'arbre
T27