Vérin normalisé CRDSNU-16-80-P-A

8152554

Code EAN (GTIN) 4052568575786

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
16 mm
Force théorique à 6 bar, avance
121 N
Course
80 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés