Informations sur le cycle de vie de l'appareil

Ce produit sera bientôt remplacé.

04/2026 - Ce produit est en fin de vie. Veuillez utiliser le produit de remplacement pour vos nouvelles conceptions.

12/2026 - Produit arrêté. Produit de rechange.

12/2026 - Produit arrêté.

Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Manodétendeurs

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Réducteur de pression proportionnelle VPPI-5L-3-G18-0L10H-V1-S1BT

8153297

Code EAN (GTIN) 4052568594985

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Réducteur de pression proportionnelle 3 voies
Raccord pneumatique 1
G1/8
Plage de réglage de pression
0 bar - 10 bar
Pression de service
10 bar - 12 bar
Plage de tension de service CC
21.6 V - 27.6 V