Solenoid coil VACS-C-E1-1
8153948
Code EAN (GTIN) 4052568776282
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fixation
avec écrou moleté
Caractéristiques de bobine
24 V CC : 2,6 W
Degré de protection
IP65
Limitation de température ambiante et de température de fluide
-20 - 50 °C - en cas de montage en batterie