Informations sur le cycle de vie de l'appareil

Ce produit sera bientôt remplacé.

11/2025 - Ce produit est en fin de vie.

09/2026 - Produit arrêté. Produit de rechange.

09/2026 - Merci de noter : le produit recherché n''est plus disponible. Merci de sélectionner l''alternative moderne.

Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Limiteurs de débit unidirectionnels

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Limiteur de débit unidirectionnel VFOE-LS-T-R18-Q8-F1A

8157626

Code EAN (GTIN) 4052568589653

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Fonction de distributeur
Fonction d'étranglement unidirectionnel pour l'alimentation
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
170 l/min
Cote sur plats
13 mm
Raccord pneumatique 1
QS-8
Elément de réglage
Bouton de réglage avec verrou