Limiteur de débit unidirectionnel VFOE-LS-T-R18-Q6-F1A
8157627
Code EAN (GTIN) 4052568589660
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Fonction de distributeur
Fonction d'étranglement unidirectionnel pour l'alimentation
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
170 l/min
Cote sur plats
13 mm
Raccord pneumatique 1
QS-6
Elément de réglage
Bouton de réglage avec verrou