Informations sur le cycle de vie de l'appareil

Ce produit sera bientôt remplacé.

11/2025 - Ce produit est en fin de vie.

09/2026 - Produit arrêté. Produit de rechange.

09/2026 - Merci de noter : le produit recherché n''est plus disponible. Merci de sélectionner l''alternative moderne.

Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Limiteurs de débit unidirectionnels

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Limiteur de débit unidirectionnel VFOE-LE-T-R14-Q8-F1A

8157636

Code EAN (GTIN) 4052568589943

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Fonction de distributeur
Fonction de limiteur de débit unidirectionnel à l’échappement
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
500 l/min
Cote sur plats
16 mm
Raccord pneumatique 1
QS-8
Elément de réglage
Bouton de réglage avec verrou