Limiteur de débit unidirectionnel VFOE-LE-T-M5-Q4-F1A

8157642

Code EAN (GTIN) 4052568590000

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction de limiteur de débit unidirectionnel à l’échappement
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
90 l/min
Cote sur plats
9 mm
Raccord pneumatique 1
QS-4
Elément de réglage
Bouton de réglage avec verrou