Vérin de guidage DFM-32-40-B-PPV-A-KF
8161437
Code EAN (GTIN) 4052568595883
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
482 N
Course
40 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité