Vérin de guidage DFM-40-80-B-PPV-A-KF
8161444
Code EAN (GTIN) 4052568595951
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
40 mm
Force théorique à 6 bar, avance
754 N
Course
80 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité