Boîtier de commande CEPE-H8GB-128GB-C1

8165400

Code EAN (GTIN) 4052568774899

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Interface de bus de terrain, protocole
EtherCAT®
Interface de bus de terrain, connectique
RJ45
Interface Ethernet, vitesse de transmission
10 Mbit/s - 100 Mbit/s - 1000 Mbit/s - 1 Gbit/s
Données CPU
Double cœur 2,2 GHz
Support d'enregistrement
SSD 128 GO