Vérin normalisé DSBC-32-400-D3-PPSA-N3

8165446

Code EAN (GTIN) 4052568597825

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
483 N
Course
400 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course