Vérin de guidage DFM-40-100-B-PPV-A-KF

8165514

Code EAN (GTIN) 4052568596118

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
40 mm
Force théorique à 6 bar, avance
754 N
Course
100 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité