Vérin normalisé DSBC-100-125-D3-PPVA-N3

8165650

Code EAN (GTIN) 4052568598020

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
100 mm
Force théorique à 6 bar, avance
4712 N
Course
125 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés