Vérin normalisé DSBC-125-40-D3-PPSA-N3
8165675
Code EAN (GTIN) 4052568598273
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
125 mm
Force théorique à 6 bar, avance
7363 N
Course
40 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course