Pince à serrage parallèle HPPH-16-16-NC-P-R12
8171874
Code EAN (GTIN) 4052568651824
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Structure de construction
Mode de fixation plate des doigts de pince - Guidage - Crémaillère/Pignon - avec doigt de pince - Pince pneumatique - cycle de travail à guidage forcé
Course par mors de pince
8 mm
Détection de position
Avec système de mesure de déplacement intégré
Raccord pneumatique
pour raccord enfichable de Ø extérieur de 4 mm