Vérin linéaire DFPC-160-200-D-V4EX4-39E-31S-M16P-W2

8172143

Code EAN (GTIN) 4052568610333

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
160 mm
Force théorique à 6 bar, avance
12064 N
Course
200 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité