Vérin linéaire DFPC-160-300-D-V4EX4-51E-27S-M24P-W2
8172145
Code EAN (GTIN) 4052568610357
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
160 mm
Force théorique à 6 bar, avance
12064 N
Course
300 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité