Vérin linéaire DFPC-100-100-D-V4EX4-44E-9S-W2
8172147
Code EAN (GTIN) 4052568610371
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
100 mm
Force théorique à 6 bar, avance
4712 N
Course
100 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité