Vérin linéaire DFPC-125-150-D-V4EX4-40E-17S-M16P-W2

8172151

Code EAN (GTIN) 4052568610418

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
125 mm
Force théorique à 6 bar, avance
7363 N
Course
150 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité