Vérin linéaire DFPC-250-300-D-V4EX4-45E-45S-M24P-W2

8172155

Code EAN (GTIN) 4052568610449

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
250 mm
Force théorique à 6 bar, avance
29452 N
Course
300 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité