Vérin linéaire DFPC-250-400-D-V4EX4-3E-45S-M24P-W2
8172157
Code EAN (GTIN) 4052568610463
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
250 mm
Force théorique à 6 bar, avance
29452 N
Course
400 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité