Filtre-manodétendeur MS4-LFR-1/4-D6-C-P-M-AG-BAR-F1A-B
8175802
Code EAN (GTIN) 4052568613129
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1500 l/min
Plage de réglage de pression
0.3 bar - 7 bar
Hystérésis max. de pression
0.5 bar