Filtre-manodétendeur MS6-LFR-1/2-D6-C-P-M-AG-BAR-F1A-B
8175823
Code EAN (GTIN) 4052568613181
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
4750 l/min
Plage de réglage de pression
0.3 bar - 7 bar
Hystérésis max. de pression
0.35 bar