Câble de liaison NEBM-L15G24-ES-5-LE24

8178803

Code EAN (GTIN) 4052568633387

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
4x connecteurs femelle
Raccord électrique 1, connectique
Schéma de raccordement L15
Raccord électrique 2, type de connexion
4x câble
Raccord électrique 2, technologie de raccordement
Câble nu
Longueur de câble
5 m