Câble moteur NEBM-L10G14-EH-2.5-Q6N-LE12
8181677
Code EAN (GTIN) 4052568640644
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
Connecteur femelle hybride
Raccord électrique 1, connectique
Schéma de raccordement L10
Raccord électrique 2, type de connexion
Câble
Raccord électrique 2, technologie de raccordement
Câble nu
Longueur de câble
2.5 m