Pince à serrage parallèle HEPC-16-12-A-EA

8183816

Code EAN (GTIN) 4052568798086

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Course par mors de pince
6 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité
Raccord électrique 1, connectique
M12x1 codage A selon EN 61076-2-101
Couple max. Mx
0.94 Nm