Venturi VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-F1A
8187684
Code EAN (GTIN) 4052568634742
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
0.95 mm
Vide max.
89 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
25 l/min