Câble de liaison NEBC-R3G4-ES-5-N-S-R3G4-ET

8188954

Code EAN (GTIN) 4052568781484

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
Connecteur mâle
Raccord électrique 1, connectique
RJ45 selon IEC 60603-7-3
Raccord électrique 2, type de connexion
Connecteur mâle
Raccord électrique 2, technologie de raccordement
RJ45 selon IEC 60603-7-3
Longueur de câble
5 m