Régulateur de pression proportionnelle VEAB-L-26-D12-Q4-LK-1R1

8191408

Code EAN (GTIN) 4052568684167

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Manodétendeur proportionnel 3 voies fermé
Raccord pneumatique 1
QS-4
Raccord électrique
M8x1 - Connecteur mâle - Selon EN 60947-5-2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
5 l/min
Débit nominal normal 2-3
4 l/min