Régulateur de pression proportionnelle VEAB-B-26-D13-F-LK-1R1

8191409

Code EAN (GTIN) 4052568684174

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Manodétendeur proportionnel 3 voies fermé
Raccord pneumatique 1
Flasque
Raccord électrique
M8x1 - Connecteur mâle - Selon EN 60947-5-2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
17 l/min
Débit nominal normal 2-3
13 l/min