Régulateur de pression proportionnelle VEAB-B-26-D14-F-LK-1R1
8191413
Code EAN (GTIN) 4052568684211
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Manodétendeur proportionnel 3 voies fermé
Raccord pneumatique 1
Flasque
Raccord électrique
M8x1 - Connecteur mâle - Selon EN 60947-5-2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
4.5 l/min
Débit nominal normal 2-3
3 l/min