Venturi OVPN-14-L3-PG14-G12-UA

8199143

Code EAN (GTIN) 4052568661137

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
1.4 mm
Vide max.
81 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
245 l/min