Cartouche de venturi OASP-G4-14-L2
8199152
Code EAN (GTIN) 4052568661205
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
1.4 mm
Vide max.
81 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
160 l/min