Ventouse VAS-40-1/4-NBR-F1A

8204304

Code EAN (GTIN) 4052568658434

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre de ventouse
40 mm
Diamètre d'aspiration efficace
32 mm
Forme de ventouse
Ronde, plate
Matériau ventouse avec raccord
Caoutchouc nitrile butadiène