Pilotage VACC-P2-0.4-K4-1-EX4A
8204400
Code EAN (GTIN) 4052568772567
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique
Borne à ressort - Boîte à bornes, presse-étoupe M20x1,5
Mode de fixation
CNOMO
Caractéristiques de bobine
14 – 30 V DC : 0,04 – 0,19 W
Degré de protection
IP65 - Selon IEC 60529